Viking Fabrication Services


Es besteht schon ein Unterschied darin, ob man einen Job macht oder ob man einen Job richtig macht. Viking hält sich seit mehr als 80 Jahren an die strenge Regel, alles richtig zu tun. Dieser Auftrag ist heute in dem Engagement von  Viking Fabrication Services offensichtlich, dass Rohrfertigung, Produkte und Kundendienst der höchsten Qualität angeboten werden.

Gespant, geschnitten, gerillt und geschweißt.
Da Rohre in der Brandschutzkette ein wichtiges Glied darstellen, bietet Viking komplette, betriebsbereite Fertigungsdienste an. Diese umfassen Spanen, Rillen, Endaufbereitung des Rohrs, das Schweißen des schwarzen oder verzinkten Materials und Montageschweißen - – alles wird mit der für Viking charakteristischen Präzision durchgeführt.

Alles wird einfach gemacht.
Für die Unternehmer vereinfacht Viking Fabrication Services das gesamte Rohrfertigungs- und Montageverfahren.  Sie garantieren akkurate, zeitgerechte Lieferung an fast alle Standorte. Die vorgefertigten Rohre werden klar und systematisch markiert, dann zwecks einfacher Installation am Standort gebündelt.  Und um das Verfahren noch weiter zu rationalisieren, werden komplette Bestandsauflistungs- und Kostenvoranschlagsdienstleistungen angeboten. 

Nichts wird dem Zufall überlassen.
Unternehmer haben, indem sie sich mit Viking Fabrication Services mit Viking SupplyNet verbünden, Zugriff auf alles, das sie für eine Installation kompletter Brandschutzsysteme benötigen. Dazu gehören alle Systemkomponente, wie Sprinkler, Ventile, Rohrverbindungsstücke, Koppler, Aufhängungsvorrichtungen, usw. Dadurch werden kostspielige und Zeit in Anspruch nehmende Prozesse, die mit dem stückweisen Sourcing von Jobs an mehrere Lieferanten einhergehen, eliminiert. Vom kleinsten Projekt bis zum größten Unterfangen, der Job wird mit einem Kontakt erledigt.