- Productos
- Datos Técnicos
- Viking Products
- Rociadores
- Boquillas Pulverizadoras
- Sistemas de tubería mojada
- Sistemas de tubería seca
- Preacción
- Sistemas de diluvio
- Sistemas de Diluvio de Rearme Remoto
- Regulación de presión
- Firecycle III and Firecycle III-OH
- Clean Agent Products
- Sistemas de Espuma
- Dispositivos de Alarma
- Sistemas para cámaras frigoríficas
- Valvulas de retención
- Multi Jet Controls
- TotalPac2®
- Varios
- Especificaciones
- Índice
- Otros Productos - Norte América
- Otros productos - Europa y Asia
- Dispositivos de Alarma
- Presostatos de alarma
- Válvulas anticontaminación
- Tubería y accesorios de CPVC
- Accesorios
- Valvulas de retención
- Válvulas de control
- Dry and Wet Risers
- Hidrantes
- Caudalímetros
- Foam Bladder Tanks
- Espumógenos
- Válvulas de corte para espumógeno
- Accesorio ranurado
- Hose Racks & Equipment
- Postes indicadores
- Soportación de tubería
- Manómetros
- Regulación de presión
- Válvulas de retención con muelle
- Accesorios de Rociadores
- Manguitos y velas para rociadores
- Tomas de rociador
- Filtros
- Válvulas de test y drenaje
- Válvulas de los Trim
- Manguitos de soldar
- Actualizaciones a la Documentación Técnica
- Datos Técnicos Obsoletos
- Revit File Library
- Viking Products
- Soporte Técnico
- Precios
- Localizaciones
- Viking SupplyNet
- Enlaces
Datos Técnicos - Otros productos - Europa y Asia - Válvulas de control - OS&Y Gate Valves
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve F5733
Diciembre 21, 2005
Part Number: 681400, 681400PN10, 681400PN16
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve OF300F
Junio 8, 2011
Part Number: OF300F-0250, OF300F-0250PN, OF300F-0300, OF300F-0400, OF300F-0400PN, OF300F-0600, OF300F-0800, OF300F-0800PN10, OF300F-0800PN16, OF300F-1000, OF300F-1000PN10, OF300F-1000PN16, OF300F-1200, OF300F-1200PN10, OF300F-1200PN16
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve OFB50F
Junio 7, 2011
Part Number: OFB50F-0200, OFB50F-0250, OFB50F-0300, OFB50F-0400, OFB50F-0500, OFB50F-0600, OFB50F-0800, OFB50F-1000, OFB50F-1200, OFB50F-0200PN, OFB50F-0250PN, OFB50F-0300PN, OFB50F-0400PN, OFB50F-0500PN, OFB50F-0600, OFB50F-0800PN10, OFB50F-1000PN10, OFB50F-1200PN10
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve 762U
Diciembre 21, 2005
Part Number: 762U3245, 762U3247, 762U3248
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve 722U
Diciembre 21, 2005
Part Number: 722U0765, 722U0895, 722U1145, 722U1685, 722U2195, 722U2735, 722U0767, 722U0897, 722U1147, 722U1685, 722U2197, 722U2737, 722U0767, 722U0897, 722U1147, 722U1685, 722U2198, 722U2738
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve (Grooved) OGB50F
Junio 7, 2011
Part Number: OGB50F-0250, OGB50F-0250-076, OGB50F-0300, OGB50F-0400, OGB50F-0500, OGB50F-0500-141, OGB50F-0600-165, OGB50F-0600, OGB50F-0800, OGB50F-1000, OGB50F-1200
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve - OG300F
Septiembre 13, 2011
Part Number: OG300F-0250, OG300F-0250-076, OG300F-0300, OG300F-0400, OG300F-0500-139, OG300F-0500-141, OG300F-0600-165, OG300F-0600-168, OG300F-0800, OG300F-1000, OG300F-1200
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
|
Outside Screw and Yoke (OS&Y) Gate Valve 4068A
Diciembre 21, 2005
Part Number: 4068A0250, 40680250PN16, 4068A0300, 40680300PN16, 4068A0400, 40680400PN16, 4068A0600, 4068A0800, 40680800PN10, 40680800PN16, 4068A1000, 40681000PN10, 40681000PN16, 4068A1200, 40681200PN10, 40681200PN16
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Ouside Screw & Yoke (OS&Y) Gate Valve - OF200
Junio 14, 2011
Part Number: OF200-0250, OF200-0300, OF200-0400, OF200-0600, OF200-0800, OF200-1000, OF200-1200, OF200-0250PN, OF200-0300PN, OF200-0400PN, OF200-0600, OF200-0800PN10, OF200-1000PN10, OF200-1200PN10, OF200-0250PN, OF200-0300PN, OF200-0400PN, OF200-0600, OF200-0800PN16, OF200-1000PN16, OF200-1200PN16
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|