- Productos
- Datos Técnicos
- Viking Products
- Rociadores
- Boquillas Pulverizadoras
- Sistemas de tubería mojada
- Sistemas de tubería seca
- Preacción
- Sistemas de diluvio
- Sistemas de Diluvio de Rearme Remoto
- Regulación de presión
- Firecycle III and Firecycle III-OH
- Clean Agent Products
- Sistemas de Espuma
- Dispositivos de Alarma
- Sistemas para cámaras frigoríficas
- Valvulas de retención
- Multi Jet Controls
- TotalPac2®
- Varios
- Especificaciones
- Índice
- Otros Productos - Norte América
- Otros productos - Europa y Asia
- Dispositivos de Alarma
- Presostatos de alarma
- Válvulas anticontaminación
- Tubería y accesorios de CPVC
- Accesorios
- Valvulas de retención
- Válvulas de control
- Dry and Wet Risers
- Hidrantes
- Caudalímetros
- Foam Bladder Tanks
- Espumógenos
- Válvulas de corte para espumógeno
- Accesorio ranurado
- Hose Racks & Equipment
- Postes indicadores
- Soportación de tubería
- Manómetros
- Regulación de presión
- Válvulas de retención con muelle
- Accesorios de Rociadores
- Manguitos y velas para rociadores
- Tomas de rociador
- Filtros
- Válvulas de test y drenaje
- Válvulas de los Trim
- Manguitos de soldar
- Actualizaciones a la Documentación Técnica
- Datos Técnicos Obsoletos
- Revit File Library
- Viking Products
- Soporte Técnico
- Precios
- Localizaciones
- Viking SupplyNet
- Enlaces
Datos Técnicos - Otros productos - Europa y Asia - Caudalímetros - Flowmeters
|
Flowmeter Model DP
Noviembre 6, 2008
Part Number: 125-25-T, 2-52-T, 25-100-G, 25-100-B, 25-100-F, 3-150-G, 3-150-B, 3-150-F, 3-200-G, 3-200--B, 3-200-F, 4-250-G, 4-250-B, 4-250-F, 5-450-G, 5-450-B, 5-450-F
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Flowmeter PFM
Diciembre 21, 2005
Part Number: SHU046080, SHU046100, SHU046150, SHU046200
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Flowmeter K
Diciembre 21, 2005
Part Number: K00250125, K00500200, K01000250, K01500300, K02000300, K02500400, K03000400, K04500400, K05000500, K07500600, K10000600, K12500600, K15000800, K20000800, K25000800, K30000800, K35001000, K40001000, K45001000, K50001200
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Flowmeter IFM-X (Remote Meter)
Diciembre 19, 2008
Part Number: SHU046LPC050F, SHU046LPC080FX, SHU046LPC100FX, SHU046LPC150FX, SHU046LPC200FX, SHU046LPC050GX, SHU046LPC080GX, SHU046LPC100GX, SHU046LPC150GX, SHU046LPC200GX
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
|
Flowmeter IFM
Diciembre 21, 2005
Part Number: SHU046LPC050F, SHU046LPC080F, SHU046LPC100F, SHU046LPC150F, SHU046LPC200F, SHU046LPC050G, SHU046LPC080G, SHU046LPC100G, SHU046LPC150G, SHU046LPC200G
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|
Electromagnetic Flowmeter - 10W
Agosto 10, 2011
Part Number: 10W1F-UC0AVAA0B4AA, 10W1F-UC0A1RA0B4AA, 10W2H-UD0AVAA0A4AA, 10W2H-UD0A1RA0B4AA
|
| Hojas Técnicas(PDF) |
|---|
|